Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304SL-8 |
304SL-10 |
304SL-15 |
304SL-20 |
304SL-25 |
304SL-32 |
304SL-40 |
304SL-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
10.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
14.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
18.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
25.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | |
37.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
47.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
73.19 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften