Rohrverschraubung / TL / Edelstahl / T-Verbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304TL-6
304TL-10
304TL-15
304TL-20
304TL-25
304TL-32
304TL-40
304TL-50
304TL-65
304TL-80
304TL-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

8.85 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

10.49 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

15.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

21.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)

34.22 €

1 19 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

40.90 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

61.97 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

98.99 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

139.27 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

268.75 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support