Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304RT-8X6 |
304RT-10X8 |
304RT-15X8 |
304RT-15X10 |
304RT-20X10 |
304RT-20X15 |
304RT-25X15 |
304RT-25X20 |
304RT-32X20 |
304RT-32X25 |
304RT-40X25 |
304RT-40X32 |
304RT-50X25 |
304RT-50X32 |
304RT-50X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | ||
12.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | |
13.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | ||
13.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | |
19.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | |
19.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | ||
28.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 1B (25A) | ||
28.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1B (25A) | ||
45.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | ||
45.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | ||
52.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | ||
53.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | ||
78.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | 2B (50A) | ||
78.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | ||
79.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften