Rohrverschraubung / STS / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrverschraubung / STS / Edelstahl / Geradverbinder
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc



Mit den Rohrverschraubungen von INOC werden Rohre miteinander verbunden, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304STS-8
304STS-10
304STS-15
304STS-20
304STS-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

9.66 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

9.82 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

9.08 €

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)

20.12 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

36.15 €

1 12 Arbeitstage 1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support