Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30445ELS40-25 |
30445ELS40-40 |
30445ELS40-80 |
30445ELS40-100 |
30445ELS40-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
15.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
54.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
113.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
208.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Winkelstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Nenndicke | SCH40 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften