Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, 90°-Winkelstück (Lang) SUS304 S40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304ELS40-15
304ELS40-20
304ELS40-25
304ELS40-32
304ELS40-40
304ELS40-50
304ELS40-65
304ELS40-80
304ELS40-100
304ELS40-125
304ELS40-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

16.31 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)

16.31 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

16.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1B (25A)

18.11 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

21.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

31.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2B (50A)

54.33 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

99.86 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)

110.68 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)

180.25 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)

290.29 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH40 Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support