Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Nenn-Ø (2. Anschlussstück) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
15.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
15.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
21.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
16.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
16.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | |
26.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | |
21.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | |
21.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | |
30.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
43.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | |
43.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
43.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
59.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
52.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
52.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | ||
92.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | 3B (80A) | ||
92.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | 4B (100A) | ||
127.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | 3B (80A) | ||
107.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | 4B (100A) | ||
107.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | 5B (125A) | ||
160.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8B (200A) | 4B (100A) | ||
160.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8B (200A) | 5B (125A) | ||
160.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8B (200A) | 6B (150A) | ||
320.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10B (250A) | 5B (125A) | ||
215.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10B (250A) | 6B (150A) | ||
316.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12B (300A) | 8B (200A) | ||
316.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12B (300A) | 10B (250A) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Reduzierstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Nenndicke | SCH10S | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Nenn-Ø (2. Anschlussstück)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften