Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, konzentrisches Reduzierstück SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RCS10-20X15
304RCS10-25X15
304RCS10-25X20
304RCS10-32X20
304RCS10-32X25
304RCS10-40X15
304RCS10-40X20
304RCS10-40X25
304RCS10-40X32
304RCS10-50X20
304RCS10-50X25
304RCS10-50X32
304RCS10-50X40
304RCS10-65X25
304RCS10-65X32
304RCS10-65X40
304RCS10-65X50
304RCS10-80X25
304RCS10-80X40
304RCS10-80X50
304RCS10-80X65
304RCS10-100X40
304RCS10-100X50
304RCS10-100X65
304RCS10-100X80
304RCS10-125X65
304RCS10-125X80
304RCS10-125X100
304RCS10-150X80
304RCS10-150X100
304RCS10-150X125
304RCS10-200X100
304RCS10-200X125
304RCS10-200X150
304RCS10-250X150
304RCS10-250X200
304RCS10-300X150
304RCS10-300X200
304RCS10-300X250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

11.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

11.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

12.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

12.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

17.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

13.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

13.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

13.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

20.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

19.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

19.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

19.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

29.55 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)

28.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

28.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

28.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

37.38 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)

33.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

33.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

33.89 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

48.68 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)

46.93 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

45.19 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

45.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

76.49 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)2 1/2B (65A)

70.40 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)

70.40 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

95.60 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)

84.30 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)

84.30 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)

113.54 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)4B (100A)

113.54 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)5B (125A)

113.54 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)6B (150A)

159.68 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)6B (150A)

159.68 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)8B (200A)

256.82 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)6B (150A)

256.82 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)8B (200A)

256.82 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support