Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung mit Kragen, Verbinder SUS304 20S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304LJS20-15
304LJS20-20
304LJS20-25
304LJS20-32
304LJS20-40
304LJS20-50
304LJS20-65
304LJS20-80
304LJS20-100
304LJS20-125
304LJS20-150
304LJS20-200
304LJS20-250
304LJS20-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

19.92 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)

19.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

19.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1B (25A)

25.35 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

26.25 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

35.31 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)

36.21 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

45.27 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)

56.13 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)

100.48 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)

92.34 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)

173.29 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)

228.94 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)

295.35 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Überlappverbindung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH20S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support