Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Nenn-Ø (2. Anschlussstück) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
18.93 € 8.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
22.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
26.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
26.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
26.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
37.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
37.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
33.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
33.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
42.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
42.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
41.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
41.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
62.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
62.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
61.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
61.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
81.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | ||
81.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
80.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
80.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
122.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | ||
122.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
119.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
119.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | ||
130.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | 2 1/2B (65A) | ||
129.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | 3B (80A) | ||
129.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | 4B (100A) | ||
179.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 3B (80A) | ||
176.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 4B (100A) | ||
176.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 5B (125A) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | T-Stück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Nenndicke | SCH10S | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Nenn-Ø (2. Anschlussstück)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften