Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
13.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
16.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
25.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
32.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | |
37.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
49.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
49.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
59.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 1/2 (90A) | ||
58.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
90.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
126.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
104.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8B (200A) | ||
23.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10B (250A) | ||
179.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12B (300A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Flache Flansche (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 10K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften