Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30420KSORF-15 |
30420KSORF-20 |
30420KSORF-25 |
30420KSORF-40 |
30420KSORF-50 |
30420KSORF-65 |
30420KSORF-80 |
30420KSORF-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
12.91 € 6.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | |
24.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
37.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
47.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
52.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
72.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
102.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
93.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Überschiebflansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 20K | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften