Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3045KSTF-15 |
3045KSTF-20 |
3045KSTF-25 |
3045KSTF-32 |
3045KSTF-40 |
3045KSTF-50 |
3045KSTF-65 |
3045KSTF-80 |
3045KSTF-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
13.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
16.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
20.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
31.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
35.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
41.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
56.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
74.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
98.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 5K | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften