Edelstahlrohr-Flansch SUS F304 Blindflansch 5K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3045KBLFF-10
3045KBLFF-15
3045KBLFF-20
3045KBLFF-25
3045KBLFF-32
3045KBLFF-50
3045KBLFF-65
3045KBLFF-80
3045KBLFF-90
3045KBLFF-100
3045KBLFF-125
3045KBLFF-150
3045KBLFF-200
3045KBLFF-250
3045KBLFF-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Nennmaß

8.36 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)

8.23 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

10.38 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

12.90 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

24.07 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

32.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2B (50A)

44.26 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

35.60 €

19.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3B (80A)

82.28 €

1 9 Arbeitstage 3 1/2 (90A)

80.98 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

114.07 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)

115.55 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)

187.27 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)

294.04 €

1 8 Arbeitstage 10B (250A)

369.74 €

1 8 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Norm JIS B 2220/Enoch Flanschtyp Blindflansch (BL)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 5K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support