Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
14.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
14.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
18.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
28.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
36.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
36.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
41.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
54.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
54.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
65.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
101.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
99.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
117.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8B (200A) | ||
185.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10B (250A) | ||
198.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12B (300A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Flansch mit Ansatz (SOH) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Flache Unterlegscheibe (RF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 10K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften