Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30420KBLRF-10 |
30420KBLRF-15 |
30420KBLRF-20 |
30420KBLRF-25 |
30420KBLRF-32 |
30420KBLRF-40 |
30420KBLRF-50 |
30420KBLRF-65 |
30420KBLRF-80 |
30420KBLRF-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
20.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
20.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
26.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
40.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
53.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
53.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
59.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
52.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
87.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
123.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Blindflansch (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Flache Unterlegscheibe (RF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 20K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften