Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30410KFFC-15 |
30410KFFC-20 |
30410KFFC-25 |
30410KFFC-32 |
30410KFFC-40 |
30410KFFC-50 |
30410KFFC-65 |
30410KFFC-80 |
30410KFFC-100 |
30410KFFC-125 |
30410KFFC-150 |
30410KFFC-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
14.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
17.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
27.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
35.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
35.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
41.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
53.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
53.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
64.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
100.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
98.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
115.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8B (200A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Loser Flansch (LJ) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 10K | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften