Edelstahlrohr-Flansch SUS F316L Blindflansch 10K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
316L10KBLFF-10
316L10KBLFF-15
316L10KBLFF-20
316L10KBLFF-25
316L10KBLFF-32
316L10KBLFF-40
316L10KBLFF-50
316L10KBLFF-65
316L10KBLFF-80
316L10KBLFF-100
316L10KBLFF-125
316L10KBLFF-150
316L10KBLFF-200
316L10KBLFF-250
316L10KBLFF-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Nennmaß

30.38 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)

30.38 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)

39.40 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

59.79 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)

83.68 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

83.68 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

97.81 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)

99.58 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

106.86 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)

138.43 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)

218.57 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)

305.99 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)

422.56 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)

692.93 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)

851.60 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Norm JIS B 2220/Enoch Flanschtyp Blindflansch (BL)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Nenndruck 10K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support