Edelstahl-Ventil - Kugelhahn mit Gewindeanschluss (reduzierter Durchgang) SRVM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRVM-8
SRVM-10
SRVM-15
SRVM-20
SRVM-25
SRVM-32
SRVM-40
SRVM-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Handgriff-Ø D
(Ø)

31.78 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)393161

34.14 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)443672

40.62 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)56.54185

47.56 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)594685

62.85 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)7150105

96.39 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7856105

124.74 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8368125

120.86 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)10072125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Chemikalien
Nenndruck Ausführung 800 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support