Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRVMB-8 |
SRVMB-10 |
SRVMB-15 |
SRVMB-20 |
SRVMB-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 39 | 24 | 36 | ||
34.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44 | 29 | 41 | ||
40.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 56.5 | 35 | 55 | ||
47.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 59 | 39 | 55 | |
62.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 71 | 51 | 68 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4408 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 800 | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Flügelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften