Konfigurierbar in [fluide Medien] Dampf, Luft oder Wasser
Die Pressfittings von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Luft oder Wasser genutzt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SP-S-20
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Nenngröße Su(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pressfitting für Edelstahlrohre / SP-S-20 / Edelstahl / Geradverbinder, die Teilenummer ist SP-S-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-S-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften