Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Luft oder Wasser
Die Pressfittings von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP-MS-13X1/2 |
SP-MS-20X3/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Su (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 x 1/2 | ||
18.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 x 3/4 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Su(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften