Rohrfitting / L-□□B, L-□□C, L-□□W / Temperguss / Winkelverbinder

Rohrfitting / L-□□B, L-□□C, L-□□W / Temperguss / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-6-B
L-6-W
L-8-B
L-8-W
L-10-B
L-10-W
L-15-B
L-15-C
L-15-W
L-20-B
L-20-C
L-20-W
L-25-B
L-25-C
L-25-W
L-32-B
L-32-C
L-32-W
L-40-B
L-40-C
L-40-W
L-50-B
L-50-C
L-50-W
L-65-B
L-65-C
L-65-W
L-80-B
L-80-C
L-80-W
L-100-B
L-100-C
L-100-W
L-125-B
L-125-C
L-125-W
L-150-B
L-150-C
L-150-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

3.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

3.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

3.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

3.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

3.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

3.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

1.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

2.86 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

1.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

2.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

3.86 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

2.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

3.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

6.01 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

4.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.50 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

11.14 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

8.50 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

10.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

13.45 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)WasserKunststoffbeschichtung

14.04 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

15.11 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

20.29 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

15.11 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

32.32 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

44.01 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

32.32 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

47.73 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

69.13 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)WasserKunststoffbeschichtung

47.73 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

80.07 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

105.66 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)WasserKunststoffbeschichtung

80.07 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

159.45 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

188.82 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)WasserKunststoffbeschichtung

159.45 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

220.37 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

275.38 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)WasserKunststoffbeschichtung

220.37 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support