Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
5.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
5.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
5.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
5.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
5.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
6.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
5.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
5.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
5.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
7.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
11.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
7.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
11.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
16.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
11.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
15.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
22.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
13.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
23.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
30.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
20.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
46.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
66.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
40.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
67.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
88.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
67.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
114.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
114.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
222.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
252.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
222.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
337.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
377.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
337.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften