Rohrfitting / BCR / Temperguss / Kreuzverbinder

Rohrfitting / BCR / Temperguss / Kreuzverbinder

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



CK_KINZOKU stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCR-15-W
BCR-20-W
BCR-25-W
BCR-32-W
BCR-40-W
BCR-50-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

13.03 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

15.64 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

21.30 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

33.22 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

42.83 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

48.63 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support