Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
CK_KINZOKU stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung C-1 | ||
13.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung C-1 | ||
17.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung C-1 | ||
25.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung C-1 | ||
28.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung C-1 | ||
43.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung C-1 | ||
12.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
12.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
12.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | |
12.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
10.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | |
16.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
10.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
13.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
20.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
13.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
17.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
26.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
17.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
25.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
33.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
25.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
33.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
45.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
29.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
50.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
61.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
43.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
109.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
104.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
109.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
98.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
139.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
98.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F | ||
192.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | Ausführung F | ||
256.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | Ausführung F | ||
192.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | Ausführung F |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften