Verbindungsstücke / RT W / Gusseisen / T-Verbinder

Verbindungsstücke / RT W / Gusseisen / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Verbindungsstücken von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RT-8X6-W
RT-10X6-W
RT-10X8-W
RT-15X8-W
RT-15X10-W
RT-20X8-W
RT-20X15-C
RT-20X15-W
RT-25X8-W
RT-25X10-W
RT-25X15-C
RT-25X15-W
RT-25X20-C
RT-25X20-W
RT-32X10-W
RT-32X15-C
RT-32X15-W
RT-32X20-C
RT-32X20-W
RT-32X25-C
RT-32X25-W
RT-40X10-W
RT-40X15-C
RT-40X15-W
RT-40X20-C
RT-40X20-W
RT-40X25-C
RT-40X25-W
RT-40X32-C
RT-40X32-W
RT-50X10-W
RT-50X15-C
RT-50X15-W
RT-50X20-C
RT-50X20-W
RT-50X25-C
RT-50X25-W
RT-50X32-C
RT-50X32-W
RT-50X40-C
RT-50X40-W
RT-65X15-C
RT-65X15-W
RT-65X20-C
RT-65X20-W
RT-65X25-C
RT-65X25-W
RT-65X32-C
RT-65X32-W
RT-65X40-C
RT-65X40-W
RT-65X50-C
RT-65X50-W
RT-80X15-C
RT-80X15-W
RT-80X20-C
RT-80X20-W
RT-80X25-C
RT-80X25-W
RT-80X32-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

8.67 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.67 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.67 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

6.71 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

6.71 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.67 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/4B (8A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.33 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

6.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.05 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/4B (8A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

8.05 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/8B (10A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

11.03 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

7.38 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

11.03 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

8.33 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

18.75 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/8B (10A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

23.59 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

18.75 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

19.44 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

16.25 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

19.44 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

16.25 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

24.35 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/8B (10A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

30.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)1 1/2B (40A)WasserKunststoffbeschichtung

24.35 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

30.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)WasserKunststoffbeschichtung

17.27 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

26.88 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)WasserKunststoffbeschichtung

20.70 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

26.88 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)WasserKunststoffbeschichtung

20.70 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

32.73 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/8B (10A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

45.86 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

32.73 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

45.86 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

32.73 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

45.86 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

32.73 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

40.15 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

27.76 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

40.15 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

27.76 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

108.40 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

86.27 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

108.40 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

86.27 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

108.40 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

86.27 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

108.40 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

86.27 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

100.68 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

63.09 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

100.68 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)WasserKunststoffbeschichtung

63.09 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

102.33 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)3B (80A)WasserKunststoffbeschichtung

118.75 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

102.33 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)WasserKunststoffbeschichtung

118.75 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

102.33 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)WasserKunststoffbeschichtung

118.75 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

102.33 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)3B (80A)WasserKunststoffbeschichtung

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support