Rohrfitting / BRS / Temperguss / Geradverbinder

Rohrfitting / BRS / Temperguss / Geradverbinder

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRS-20X15-W
BRS-25X15-W
BRS-25X20-W
BRS-32X15-W
BRS-32X20-W
BRS-32X25-W
BRS-40X15-W
BRS-40X20-W
BRS-40X25-W
BRS-40X32-W
BRS-50X15-W
BRS-50X20-W
BRS-50X25-W
BRS-50X32-W
BRS-50X40-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.56 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

5.37 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

5.37 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

10.63 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

8.23 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

8.23 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

12.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

12.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

12.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

12.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

16.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)

16.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

16.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

14.99 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

14.99 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support