Rohrfitting / RS / Temperguss / Geradverbinder

Rohrfitting / RS / Temperguss / Geradverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-8X6-B
RS-8X6-W
RS-10X6-B
RS-10X6-W
RS-10X8-B
RS-10X8-W
RS-15X8-B
RS-15X8-W
RS-15X10-B
RS-15X10-W
RS-20X8-B
RS-20X8-W
RS-20X10-B
RS-20X10-W
RS-20X15-B
RS-20X15-C
RS-20X15-W
RS-25X10-B
RS-25X10-W
RS-25X15-B
RS-25X15-C
RS-25X15-W
RS-25X20-B
RS-25X20-C
RS-25X20-W
RS-32X10-B
RS-32X10-W
RS-32X15-B
RS-32X15-C
RS-32X15-W
RS-32X20-B
RS-32X20-C
RS-32X20-W
RS-32X25-B
RS-32X25-C
RS-32X25-W
RS-40X15-B
RS-40X15-C
RS-40X15-W
RS-40X20-B
RS-40X20-C
RS-40X20-W
RS-40X25-B
RS-40X25-C
RS-40X25-W
RS-40X32-B
RS-40X32-C
RS-40X32-W
RS-50X15-B
RS-50X15-C
RS-50X15-W
RS-50X20-B
RS-50X20-C
RS-50X20-W
RS-50X25-B
RS-50X25-C
RS-50X25-W
RS-50X32-B
RS-50X32-C
RS-50X32-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

5.71 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.90 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

5.71 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.90 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.65 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.90 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.93 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.20 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.93 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.20 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

5.79 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

5.79 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

5.34 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.56 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

6.89 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

4.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

7.38 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

7.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

5.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

8.79 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

5.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

5.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

8.79 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

5.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

10.63 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

10.63 €

1 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

10.63 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

14.29 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

10.63 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

7.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

12.68 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

8.23 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

9.62 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

12.68 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

10.46 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

14.22 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

18.75 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

12.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

14.22 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

18.75 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

12.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

12.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

16.34 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

12.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

12.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

16.34 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

12.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

19.44 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

24.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

16.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

19.44 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

24.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

16.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

19.44 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

24.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

16.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

17.52 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

21.97 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

14.99 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support