Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RNI-10X8-W |
RNI-15X10-W |
RNI-20X15-W |
RNI-25X15-W |
RNI-25X20-W |
RNI-32X25-W |
RNI-40X25-W |
RNI-40X32-W |
RNI-50X25-W |
RNI-50X40-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
3.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
4.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
5.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
6.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
10.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
10.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
12.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
13.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften