Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
CK_KINZOKU stellt Rohr-Blindstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
4.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
3.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
10.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
4.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
5.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
12.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
5.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
6.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
16.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
6.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
9.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
21.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
8.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
11.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
26.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
9.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
12.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
36.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
13.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
25.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
53.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
25.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
35.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
68.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
35.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
77.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
95.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
77.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
109.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
174.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
109.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
152.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
222.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
152.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften