Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
2.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
2.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
2.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
2.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
2.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
6.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
2.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
7.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
2.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
3.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
7.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
3.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
5.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
11.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
4.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
6.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
14.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
6.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
7.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
19.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
8.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
16.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
34.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
14.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
25.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
47.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
24.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
45.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
78.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
45.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
122.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
121.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
122.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
101.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
162.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
118.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften