Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
2.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
3.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
2.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
3.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
2.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
4.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
5.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
3.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
6.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
4.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
6.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
10.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
5.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
8.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
12.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
10.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
12.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
17.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
15.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
23.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
34.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
23.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
37.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
53.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
32.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
63.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
90.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
54.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
105.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
133.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
105.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
163.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
202.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
163.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften