Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohrverschraubungen von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | - | NA | ||
17.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
12.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
10.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | - | NA | ||
17.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
13.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
11.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | - | NA | ||
20.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
16.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
16.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | - | NA | ||
30.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
20.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
16.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | - | NA | ||
32.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
21.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
17.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | - | NA | ||
40.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
25.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
29.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | - | NA | ||
52.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
41.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
40.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | - | NA | ||
84.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
56.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
47.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | - | NA | ||
95.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
66.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
64.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | - | NA | ||
122.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
92.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
83.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | - | NA | ||
111.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
129.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften