Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-F-SUS-1 |
OZ-F-SUS-1/2 |
OZ-F-SUS-2 |
OZ-F-SUS-3 |
OZ-F-SUS-3/4 |
OZ-F-SUS-4 |
OZ-F-SUS-11/2 |
OZ-F-SUS-11/4 |
OZ-F-SUS-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Schraubengröße M | Maß D (mm) | Maß E1 (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25A | 1.76 | 1B | 37 | 24 | 71 | |
70.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15A | 1.76 | 1/2B | 32 | 14 | 60 | ||
128.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50A | 1.76 | 2B | 63 | 45 | 88 | ||
203.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | 1.37 | 3B | 92 | 72 | 102 | ||
69.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20A | 1.76 | 3/4B | 32 | 21 | 60 | |
276.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100A | 1.08 | 4B | 120 | 97 | 114 | ||
115.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 53 | 36 | 79 | ||
104.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 45 | 28 | 78 | ||
154.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A | 1.57 | 2 1/2B | 76 | 56 | 99 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schraubengröße M
Maß D(mm)
Maß E1(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften