Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-E-SUS-1 |
OZ-E-SUS-2 |
OZ-E-SUS-3 |
OZ-E-SUS-3/4 |
OZ-E-SUS-4 |
OZ-E-SUS-6 |
OZ-E-SUS-11/2 |
OZ-E-SUS-11/4 |
OZ-E-SUS-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Maß D (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25A | 1.76 | 37 | 19 | 25 | 104 | 27 | ||
101.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50A | 1.76 | 63 | 43 | 50 | 137 | 53 | ||
168.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | 1.37 | 92 | 68 | 75 | 167 | 79 | ||
59.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20A | 1.76 | 32 | 14 | 19 | 89 | 21 | ||
281.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100A | 1.08 | 120 | 92 | 101 | 178 | 105 | ||
557.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A | 0.69 | 176 | 142 | 152 | 221 | 155 | ||
95.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 53 | 41 | 38 | 117 | 40 | |
83.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32A | 1.76 | 45 | 25 | 32 | 115 | 34 | ||
136.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A | 1.57 | 76 | 56 | 63 | 150 | 67 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Maß D(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften