Edelstahl-Hebelkupplung - Kupplung mit Innengewinde OZ-D

Edelstahl-Hebelkupplung - Kupplung mit Innengewinde OZ-D
  • Mengenrabatt
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling female screw type coupler OZ-D manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Connection type: Female screw type
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-D-SUS-1
OZ-D-SUS-1/2
OZ-D-SUS-2
OZ-D-SUS-3/4
OZ-D-SUS-4
OZ-D-SUS-6
OZ-D-SUS-11/2
OZ-D-SUS-11/4
OZ-D-SUS-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Schraubengröße M Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß F
(mm)
Maß H
(mm)

100.36 €

1 8 Arbeitstage 25A1.761B13961372660

89.25 €

1 11 Arbeitstage 15A1.761/2B11652321651

122.78 €

1 5 Arbeitstage 50A1.762B20196645078

89.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20A1.763/4B11652322151

356.25 €

1 8 Arbeitstage 100A1.084B2951671209595

730.50 €

1 8 Arbeitstage 150A0.696B453258177143111

132.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40A1.761 1/2B19186543869

115.44 €

1 16 Arbeitstage 32A1.761 1/4B18378463366

186.77 €

1 8 Arbeitstage 65A1.572 1/2B213108766084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support