Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-D-PP-3 |
OZ-D-PP-3/4 |
OZ-D-PP-11/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Schraubengröße M | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß F (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | 0.39 | 3B | 249 | 135 | 93 | 78 | 91 | ||
29.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20A | 0.69 | 3/4B | 93 | 64 | 33 | 20 | 54 | |
29.73 € 15.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32A | 0.69 | 1 1/4B | 175 | 82 | 46 | 32 | 72 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schraubengröße M
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß F(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften