Polypropylen-Hebelkupplung - Kupplung mit Außengewinde OZ-B

Polypropylen-Hebelkupplung - Kupplung mit Außengewinde OZ-B
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling male screw type coupler OZ-B manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Connection type: Female screw type
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-B-PP-1
OZ-B-PP-3
OZ-B-PP-11/2
OZ-B-PP-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Schraubengröße M Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß F
(mm)
Maß H
(mm)

32.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25A0.691B12565372279

92.37 €

1 8 Arbeitstage 80A0.393B242135937198

46.95 €

1 8 Arbeitstage 40A0.691 1/2B15893543782

38.41 €

19.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32A0.691 1/4B17579463181

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support