Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OZ-DC-PP-2
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Kunststoff | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm) | 50A | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.69 |
Maß A(mm) | 198 | Maß B(mm) | 899 | Maß C(mm) | 64 |
Maß H(mm) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Polypropylen-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DC, die Teilenummer ist OZ-DC-PP-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OZ-DC-PP-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften