Kupplungsset, Standardausführung

Kupplungsset, Standardausführung
This product connects cylinder and operated object and absorbs misalignment. Maximum thrust of the cylinder is available from 10kgf to 770kgf. Compact jig cylinder manufactured by a pneumatic equipment / special parts manufacturing company of Taiwan established in 1988. Sales have expanded world-wide and the company has gained a high reputation globally.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ-M4X0.7
CJ-M6X1.0
CJ-M8X1.0
CJ-M8X1.25
CJ-M10X1.5
CJ-M10X1.25
CJ-M14X1.5
CJ-M18X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Schraubenspezifikationen

14.44 €

1 5 Arbeitstage M3~M80,5-0,80.65M4X0,7

19.97 €

1 5 Arbeitstage M3~M81~1.751M6X1,0

16.79 €

1 5 Arbeitstage M3~M81~1.750.75M8X1,0

20.26 €

1 5 Arbeitstage M3~M81~1.750.75M8X1,25

18.07 €

1 5 Arbeitstage M10~M181~1.751M10X1,5

22.24 €

1 5 Arbeitstage M10~M181~1.751M10X1,25

39.67 €

1 5 Arbeitstage M10~M181~1.751.15M14X1,5

34.21 €

1 5 Arbeitstage M10~M181~1.751.65M18X1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftdruckzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
Montagemethode (aktive Seite) rund, Außengewinde Werkstoff (Korpus) Stahl Montagemethode (passive Seite) kA
Gewindebolzenmaterial Stahl [V] Winkelversatz (zul.)(°) ±5

Technischer Support