Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PU0425-BK |
PU0425-OR |
PU0425-T |
PU0640-BK |
PU0640-BU |
PU0640-OR |
PU0640-T |
PU0850-BK |
PU0850-BU |
PU0850-OR |
PU0850-T |
PU1065-BK |
PU1065-BU |
PU1065-OR |
PU1065-T |
PU1280-BK |
PU1280-BU |
PU1280-OR |
PU1280-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Up to 4 | 2.5 | Up to 3 | Black | 10 | 200 | ||
41.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | 4 | Up to 4 | 2.5 | Up to 3 | Orange | 10 | 200 | ||
43.36 € | 1 | 21 Arbeitstage | 4 | Up to 4 | 2.5 | Up to 3 | Transparency | 10 | 200 | ||
125.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Up to 4 | Black | 16 | 200 | ||
119.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Up to 4 | Blue | 16 | 200 | ||
61.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Up to 4 | Orange | 16 | 200 | ||
131.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Up to 4 | Transparency | 16 | 200 | ||
108.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Up to 5 | Black | 22 | 100 | ||
105.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Up to 5 | Blue | 22 | 100 | ||
82.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Up to 5 | Orange | 22 | 100 | ||
130.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Up to 5 | Transparency | 22 | 100 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Black | 28 | 100 | ||
85.30 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Blue | 28 | 100 | ||
85.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Orange | 28 | 100 | ||
116.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Transparency | 28 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Black | 37 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Blue | 37 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 21 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Orange | 37 | 100 | ||
128.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Transparency | 37 | 100 |
Loading...
Ausführung | Straight Type | Werkstoff | Urethane | Zulässige Flüssigkeit | Water / For air |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethane | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | 0::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften