Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
CK_KINZOKU stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST-10-W |
ST-15-W |
ST-20-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
12.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
12.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften