Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NTB100135 |
NTB1024 |
NTB1226 |
NTB1528 |
NTB1629 |
NTB1730 |
NTB1831 |
NTB2035 |
NTB2542 |
NTB3047 |
NTB3552 |
NTB40603 |
NTB4565 |
NTB5070 |
NTB5578 |
NTB6085 |
NTB6590 |
NTB7095 |
NTB75100 |
NTB80105 |
NTB85110 |
NTB90120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 135 | 4 | 2000 | 80300 | 541000 | ||
7.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 2 | 15000 | 7820 | 23900 | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | 2 | 13000 | 8340 | 26900 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 2 | 12000 | 8830 | 29900 | |
7.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 2 | 11000 | 9070 | 31400 | ||
7.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 2 | 11000 | 9320 | 32900 | |
7.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 31 | 2 | 10000 | 9550 | 34400 | ||
7.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 2 | 9000 | 11700 | 46500 | ||
9.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 2 | 7500 | 14400 | 64700 | |
11.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 47 | 2 | 6500 | 15400 | 73300 | ||
12.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 2 | 5500 | 16300 | 81900 | |
13.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 3 | 5000 | 24200 | 108000 | |
14.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 65 | 3 | 4500 | 25900 | 121000 | ||
16.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 70 | 3 | 4000 | 27600 | 135000 | |
18.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 55 | 78 | 3 | 4000 | 32400 | 171000 | ||
20.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 3 | 3500 | 38200 | 219000 | ||
23.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 90 | 3 | 3000 | 40100 | 237000 | |
31.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 95 | 4 | 3000 | 47400 | 244000 | |
40.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 75 | 100 | 4 | 3000 | 48400 | 256000 | ||
45.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 105 | 4 | 2500 | 49500 | 267000 | ||
53.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 85 | 110 | 4 | 2500 | 50300 | 279000 | ||
61.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 90 | 120 | 4 | 2500 | 64500 | 394000 |
Loading...
Laufring, Form | Needle Roller | Lastrichtung | Radial / Thrust | Außenring | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Grade 0 | Größe Standards | Metric System | Spezifikationen | Standard / For high Speed |
Format of Shaft Bearing | Thrust Needle Bearing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften