Decken-Aufhängehalterung CB Rohr-Wickelband

Decken-Aufhängehalterung CB Rohr-Wickelband
  • Mengenrabatt
[Features]
· This product is a universal pipe bracket used for spiral duct, etc.
· Various pipe diameters can be handled by cutting and using.
· Each roll is conveniently stored in separate cardboard cases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBD

Teilenummer
CBD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung
Oberflächenbehandlung Verzinkt Breite W(mm) 23 Länge(m) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Decken-Aufhängehalterung CB Rohr-Wickelband, die Teilenummer ist CBD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBD.

Technischer Support