Klappbare Rohrschelle - HHT Klappbare Rohrschelle mit Spann

Klappbare Rohrschelle - HHT Klappbare Rohrschelle mit Spann
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
· Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
· 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
· Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HHT10
HHT15
HHT20
HHT25
HHT32
HHT40
HHT50
HHT65
HHT80
HHT90
HHT100
HHT125
HHT150
HHT175
HHT200
HHT250
HHT300
Z-HHT15
Z-HHT20
Z-HHT25
Z-HHT32
Z-HHT40
Z-HHT50
Z-HHT65
Z-HHT80
Z-HHT100
Z-HHT125
Z-HHT150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Oberflächenbehandlung Nenn-Ø A

10.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10~unter 20Glänzend chromatiert10

2.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 30Glänzend chromatiert15

1.31 €

0.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20~unter 30Glänzend chromatiert20

2.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30~unter 40Glänzend chromatiert25

2.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 50Glänzend chromatiert32

2.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 50Glänzend chromatiert40

3.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60~unter 70Glänzend chromatiert50

4.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 70~unter 80Glänzend chromatiert65

4.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 80~unter 90Glänzend chromatiert80

18.72 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert90

4.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert100

16.99 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert125

18.41 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert150

86.40 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert175

35.84 €

1 10 Arbeitstage 200~unter 300Glänzend chromatiert200

88.10 €

1 10 Arbeitstage 200~unter 300Glänzend chromatiert250

105.33 €

1 10 Arbeitstage 300~unter 400Glänzend chromatiert300

5.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 30Verzinkt15

5.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 30Verzinkt20

6.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30~unter 40Verzinkt25

6.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 50Verzinkt32

6.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 50Verzinkt40

7.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60~unter 70Verzinkt50

9.37 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 80Verzinkt65

9.94 €

1 10 Arbeitstage 80~unter 90Verzinkt80

16.22 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Verzinkt100

25.27 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Verzinkt125

27.86 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200Verzinkt150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr

Technischer Support