Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSB15PC |
HSB20PC |
HSB25PC |
HSB32PC |
HSB40PC |
HSB50PC |
HSB65PC |
HSB80PC |
HSB100PC |
S-HSB15PC |
S-HSB20PC |
S-HSB25PC |
S-HSB32PC |
S-HSB40PC |
S-HSB50PC |
S-HSB65PC |
S-HSB80PC |
S-HSB100PC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø | Passender Rohr-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 15A | 25.7 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 20A | 31.2 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 25A | 37.6 | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 32A | 46.3 | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50~unter 60 | Stahl | Glänzend chromatiert | 40A | 52.2 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | Glänzend chromatiert | 50A | 64.1 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | Glänzend chromatiert | 65A | 79.9 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90~unter 100 | Stahl | Glänzend chromatiert | 80A | 92.7 | |
5.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 100A | 118.3 | ||
14.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 15A | 25.7 | ||
15.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20A | 31.2 | ||
15.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 25A | 37.6 | ||
16.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 32A | 46.3 | ||
17.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50~unter 60 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40A | 52.2 | ||
18.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50A | 64.1 | ||
19.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65A | 79.9 | ||
20.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80A | 92.7 | ||
22.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100A | 118.3 |
Loading...
Ausführung | Senkrechte Schellen | Passende Rohrausführung | Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø
Passender Rohr-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften