Laterne-Hängeschelle LHT Laterne CU beschichtete Hängeschelle mit Spann / LH ohne Spann

Laterne-Hängeschelle LHT Laterne CU beschichtete Hängeschelle mit Spann / LH ohne Spann
  • Mengenrabatt
[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for spiral duct.
· Type made of thin SUS430 is also available.
· Thin turnbuckles, bolts, and nuts are made of bright chromate plated steel.
· Please inquire the delivery date for bright chromate types other than 100A, 150A, and 200A, and stainless steel and hot-dip galvanized without turn.
· Production from 525A to 600A are possible as assembly type. Feel free to consult us.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH12CUD
LH15CUD
LH19CUD
LH22CUD
LH28CUD
LH34CUD
LH41CUD
LH53CUD
LH66CUD
LH79CUD
LH104CUD
LHT12CUD
LHT15CUD
LHT19CUD
LHT22CUD
LHT25CUD
LHT34CUD
LHT41CUD
LHT53CUD
LHT66CUD
LHT79CUD
LHT104CUD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø A Passendes Rohr Spezifikationen

40.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10~unter 20StahlGlänzend chromatiert10-Ohne Spannvorrichtung

55.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10~unter 20StahlGlänzend chromatiert15-Ohne Spannvorrichtung

68.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10~unter 20StahlGlänzend chromatiert19-Ohne Spannvorrichtung

45.52 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 30StahlGlänzend chromatiert20-Ohne Spannvorrichtung

39.23 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 30StahlGlänzend chromatiert25-Ohne Spannvorrichtung

52.46 €

1 10 Arbeitstage 30~unter 40StahlGlänzend chromatiert32-Ohne Spannvorrichtung

78.82 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 50StahlGlänzend chromatiert40-Ohne Spannvorrichtung

47.63 €

1 10 Arbeitstage 50~unter 60StahlGlänzend chromatiert50-Ohne Spannvorrichtung

73.65 €

1 10 Arbeitstage 60~unter 70StahlGlänzend chromatiert65-Ohne Spannvorrichtung

32.91 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 80StahlGlänzend chromatiert80-Ohne Spannvorrichtung

68.39 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200StahlGlänzend chromatiert100-Ohne Spannvorrichtung

17.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10~unter 20EdelstahlNA1012.7Mit Spannvorrichtung

7.38 €

1 10 Arbeitstage 10~unter 20EdelstahlNA1515.88Mit Spannvorrichtung

5.18 €

1 10 Arbeitstage 10~unter 20EdelstahlNA1919.05Mit Spannvorrichtung

7.53 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 30EdelstahlNA2022.22Mit Spannvorrichtung

7.70 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 30EdelstahlNA25.425.4Mit Spannvorrichtung

5.56 €

1 10 Arbeitstage 30~unter 40EdelstahlNA3234.92Mit Spannvorrichtung

14.74 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 50EdelstahlNA4041.28Mit Spannvorrichtung

13.43 €

1 10 Arbeitstage 50~unter 60EdelstahlNA5053.98Mit Spannvorrichtung

19.06 €

1 10 Arbeitstage 60~unter 70EdelstahlNA6566.68Mit Spannvorrichtung

20.25 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 80EdelstahlNA8079.38Mit Spannvorrichtung

22.00 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200EdelstahlNA100104.78Mit Spannvorrichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Geeignetes Rohrmodell Kupferrohr/beschichtetes Kupferrohr

Technischer Support