Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø | Passender Rohr-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 15A | 21.7 | ||
29.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 20A | 27.2 | ||
32.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 25A | 34 | ||
33.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 32A | 42.7 | ||
35.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 40A | 48.6 | ||
37.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | Glänzend chromatiert | 50A | 60.5 | ||
43.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | Glänzend chromatiert | 65A | 76.3 | ||
45.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | Glänzend chromatiert | 80A | 89.1 | ||
50.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 100A | 114.3 | ||
74.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 125A | 139.8 | ||
84.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 150A | 165.2 | ||
27.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 15A | 21.7 | ||
20.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20A | 27.2 | ||
27.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20A | 27.2 | ||
29.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 25A | 34 | ||
30.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 32A | 42.7 | ||
24.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40A | 48.6 | ||
32.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40A | 48.6 | ||
28.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50A | 60.5 | ||
33.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50A | 60.5 | ||
33.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65A | 76.3 | ||
37.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65A | 76.3 | ||
36.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80A | 89.1 | ||
39.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80A | 89.1 | ||
42.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100A | 114.3 | ||
42.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100A | 114.3 |
Loading...
Ausführung | Senkrechte Schellen | Passende Rohrausführung | Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø
Passender Rohr-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften