U-Bolzen UB CU tauchbeschichteter U-Bolzen

U-Bolzen UB CU tauchbeschichteter U-Bolzen
  • Mengenrabatt
[Features]
・This product is a fitting to prevent vibrations in bare copper tube.
・Soft PVC is dipping in the U bolt body.
· Product with excellent insulation for protecting pipe surfaces and preventing electrolytic corrosion.
The coating color is black.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-UB9CU
S-UB12CU
S-UB15CU
S-UB19CU
S-UB22CU
S-UB28CU
S-UB34CU
S-UB41CU
S-UB53CU
S-UB66CU
S-UB79CU
S-UB104CU
UB6CU
UB9CU
UB12CU
UB15CU
UB19CU
UB22CU
UB28CU
UB34CU
UB41CU
UB53CU
UB66CU
UB79CU
UB104CU
UB130CU
UB156CU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø (A) Passender Rohr-Ø
(mm)
Maß P
(mm)

22.89 €

1 10 Arbeitstage 1 ~ unter 10EdelstahlNA8A9.5219

22.49 €

1 10 Arbeitstage 10 ~ unter 20EdelstahlNA10A12.721

22.58 €

1 10 Arbeitstage 10 ~ unter 20EdelstahlNA15A15.8825

22.75 €

1 10 Arbeitstage 10 ~ unter 20EdelstahlNA19A19.0529

23.06 €

1 10 Arbeitstage 20 ~ unter 30EdelstahlNA20A22.2234

24.15 €

1 10 Arbeitstage 20 ~ unter 30EdelstahlNA25A28.5838

27.26 €

1 10 Arbeitstage 30 ~ unter 40EdelstahlNA32A34.9245

29.07 €

1 10 Arbeitstage 40 ~ unter 50EdelstahlNA40A41.2851

30.83 €

1 10 Arbeitstage 50 ~ unter 60EdelstahlNA50A53.9863

34.59 €

1 10 Arbeitstage 60 ~ unter 70EdelstahlNA65A66.6877

36.85 €

1 10 Arbeitstage 70 ~ unter 80EdelstahlNA80A79.3891

39.20 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200EdelstahlNA100A104.78116

16.87 €

1 10 Arbeitstage 1 ~ unter 10StahlGlänzend chromatiert6A6.3517

17.30 €

1 10 Arbeitstage 1 ~ unter 10StahlGlänzend chromatiert8A9.5219

4.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10 ~ unter 20StahlGlänzend chromatiert10A12.721

4.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10 ~ unter 20StahlGlänzend chromatiert15A15.8825

5.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10 ~ unter 20StahlGlänzend chromatiert19A19.0529

5.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20 ~ unter 30StahlGlänzend chromatiert20A22.2234

4.44 €

1 6 Arbeitstage 20 ~ unter 30StahlGlänzend chromatiert25A28.5838

6.96 €

1 10 Arbeitstage 30 ~ unter 40StahlGlänzend chromatiert32A34.9245

8.22 €

1 10 Arbeitstage 40 ~ unter 50StahlGlänzend chromatiert40A41.2851

9.34 €

1 6 Arbeitstage 50 ~ unter 60StahlGlänzend chromatiert50A53.9863

18.80 €

1 10 Arbeitstage 60 ~ unter 70StahlGlänzend chromatiert65A66.6877

19.39 €

1 10 Arbeitstage 70 ~ unter 80StahlGlänzend chromatiert80A79.3891

21.97 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert100A104.78116

77.62 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert125A130.18148

92.37 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert150A155.58172

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-förmige Metallbefestigungen Passende Rohrausführung Unbeschichtetes Kupferrohr

Technischer Support